Dans la conduite d'alimentation, nos systèmes de traitement d'huile enlèvent les impuretés, les produits d'huile usée, les gaz ainsi que l'eau libre et dissoute dans les huiles de lubrification et les fluides hydrauliques.
Trouver un produit
Traitement d'huile
- Débit maximal 50 l/min
- Vide final maximal de 50 mbars
- Calibre 50
- Série 2X
- Débit 10 ... 50 l/min
- Débit maximal 15 l/min
- Type de filtre 7 SL 45
- Débit maximal 35 l/min
- Type de filtre 7 SL 45
- Débit maximal 10 l/min
- Type de filtre 40 LE 0018
- Débit maximal 30 l/min
- Type de filtre 40 FLE 0045
- Débit maximal 50 l/min
- Type de filtre 40 FLE 0095
- Débit maximal 80 l/min.
- Type de filtre 40 FLE 0120
- Type de filtre 40 FLE 0270C