×

Régulateurs de débit proportionnels, avec balance de pression intégrée

KUDSR


  • Calibre 3
  • Série A
  • Pression de service, max. 350 bar
  • Débit, max. 120 l/min

Informations complémentaires

Caractéristiques
Description produit
Code de type
Caractéristiques techniques
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-09-06 23:02:44