×

Servodistributeurs, à commande directe, avec rétroaction électrique et électronique intégrée (OBE)

4WRPE


  • Calibre 6
  • Série 3X
  • Pression de service maximale 350 bar
  • Débit maximal 80 l/min
  • Débit nominal 8 … 32 l/min
  • Interfaces numériques lien IO pour I4.0
Caractéristiques
Description produit
Code de type
Caractéristiques techniques
Graphiques/courbes caractéristiques
Symboles/Schémas de circuit
Raccordement électrique
Dimensions
Téléchargements
Accessoires
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2022-02-11 08:05:32