×

Vannes de régulation avec rétroaction électrique (Lvdt DC/DC ± 10 V)

4WRPH 10


  • Calibre 10
  • Série 2X
  • Pression de service maximale 315 bar
  • Débit maximal 100 l/min
  • Débit nominal 50 … 100 l/min
Caractéristiques
Description produit
Code de type
Caractéristiques techniques
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-09-06 18:03:42