×

Servodistributeurs à 4/3 voies, à commande directe, avec électronique de commande intégrée (OBE)

4WRSE


  • Calibre 6, 10
  • Série 3X
  • Pression de service maximale 315 bar
  • Débit maximal 180 l/min
  • Débit nominal 4 … 75 l/min
Caractéristiques
Description produit
Code de type
Caractéristiques techniques
Graphiques/courbes caractéristiques
Symboles/Schémas de circuit
Raccordement électrique
Dimensions
Accessoires
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-09-06 18:07:20