×

Limiteurs de pression à commande par moteur à courant continu, pilotés

DBGC


  • Série 1X
  • Pression de service, max. 315 bar
  • Débit, max. 600 l/min

Informations complémentaires

Caractéristiques
Description produit
Code de type
Caractéristiques techniques
Graphiques/courbes caractéristiques
Symboles/Schémas de circuit
Raccordement électrique
Dimensions
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-09-06 19:11:41