Les valves d'étranglement servent à la limitation du débit des raccords de consommateur.
Soupapes d'étranglement
- Calibre 6 … 30
- Série 1X
- Pression de service maximale 315 bar
- Débit maximal 400 l/min
- Calibre 6 … 30
- Série 1X
- Pression de service maximale 315 bar
- Débit maximal 400 l/min
- Calibre 16 … 32
- Série 2X
- Pression de service maximale 315 bar
- Débit maximal 400 l/min
- Calibre 16 … 32
- Série 2X
- Pression de service maximale 315 bar
- Débit maximal 400 l/min
- Calibre 6
- Série 4X
- Pression de service maximale 315 bar
- Débit maximal 80 l/min
- Domaine d'application selon la directive 94/9/EG I M2, II 2G, II 2D
- Type de protection du distributeur: c (EN 13463-5:2004-03)
- Calibre 6
- Série 4X
- Pression de service maximale 315 bar
- Débit maximal 80 l/min
- Calibre 10
- Série 3X
- Pression de service maximale 315 bar
- Débit maximal 160 l/min
- Calibre 16
- Série 3X
- Pression de service maximale 350 bar
- Débit maximal 250 l/min
- Calibre 25
- Série 3X
- Pression de service maximale 350 bar
- Débit maximal 360 l/min
- Calibre 6
- Série 4X
- Pression de service maximale 315 bar
- Débit maximal 70 l/min
- Calibre 10
- Série 3X
- Pression de service maximale 315 bar
- Débit maximal 160 l/min
- Calibre 10, 5
- Série 2X, 3X
- Pression de service maximale 210 bar
- Débit maximal 80 l/min