×

Double clapet anti-retour d'étranglement, à commande directe

Z2FS 6...XC


  • Calibre 6
  • Série 4X
  • Pression de service maximale 315 bar
  • Débit maximal 80 l/min
  • Domaine d'application selon la directive 94/9/EG I M2, II 2G, II 2D
  • Type de protection du distributeur: c (EN 13463-5:2004-03)
Caractéristiques
Description produit
Code de type
Caractéristiques techniques
Graphiques/courbes caractéristiques
Symboles/Schémas de circuit
Dimensions
Téléchargements
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-09-07 07:04:49