Clapets anti-retour
- Calibre 6
- Série 4X
- Pression de service maximale 350 bar
- Débit maximal 40 l/min
- Calibre 10
- Série 4X
- Pression de service maximale 350 bar
- Débit maximal 100 l/min
- Calibre 6 … 30
- Série 1X
- Pression de service maximale 450 bar
- Débit maximal 450 l/min
- Calibre 6 … 30
- Série 1X
- Pression de service maximale 420 bar
- Débit maximal 400 l/min
- Calibre 6
- Série 6X
- Pression de service maximale 315 bar
- Débit maximal 60 l/min
- Calibre 10
- Série 3X
- Pression de service maximale 315 bar
- Débit maximal 120 l/min
- Calibre 16
- Série 5X
- Pression de service maximale 315 bar
- Débit maximal 300 l/min
- Calibre 25
- Série 5X
- Pression de service maximale 315 bar
- Débit maximal 450 l/min
- Calibre 6
- Série 6X
- Pression de service maximale 315 bar
- Débit maximal 60 l/min
- Calibre 10 … 32
- Série 4X
- Pression de service maximale 315 bar
- Débit maximal 550 l/min
- Calibre 6
- Série 6X
- Pression de service maximale 315 bar
- Débit maximal 60 l/min
- Calibre 10 … 32
- Série 4X
- Pression de service maximale 315 bar
- Débit maximal 550 l/min
- Calibre 40 … 300
- Série 1X
- Pression de service maximale 16 bar
- Débit maximal 50000 l/min