×

Valves de remplissage


  • Calibre 125 … 500
  • Série 4X
  • Pression de service maximale 350 bar
  • Débit maximal 50000 l/min
  • Calibre 25 … 80
  • Série 1X
  • Pression de service maximale 350 bar
  • Débit maximal 1200 l/min
  • Calibre 25 … 100
  • Série 1X
  • Pression de service maximale 350 bar
  • Débit maximal 2000 l/min
  • Calibre 200 … 300
  • Série 4X
  • Pression de service maximale 350 bar
  • Débit maximal 14000 l/min


Sous réserve de modifications, État 2019-09-06 23:05:44