×

Vérin hydraulique type rond

CSH1


  • Série H1
  • Série 3X
  • Pression nominale 250 bar
  • Ø du piston 40 … 320 mm
  • Ø de la tige de piston 22 … 220 mm
  • Longueur de course allant jusqu'à 6000 mm

Informations complémentaires

Caractéristiques
Code de type
Caractéristiques techniques
Dimensions
Directives d'étude
Informations
Accessoires
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-09-06 10:58:35