×

Vérin d'application


  • Servomécanisme hydraulique pour turbines à vapeur et à gaz
  • Entraînement avec armature de processus avec déclenchement de commutation rapide interne ou externe
  • Entraînement avec armature de processus pour le positionnement (commande) et avec déclenchement de commutation rapide interne ou externe superposé
  • Applications dans des presses / servo-presses mécaniques dans l'industrie automobile et/ou pour les fournisseurs
  • Alimentation haute/basse pression sur mesure
  • Technologie intelligente de pompe et de vanne de régulation
  • Augmentation de la disponibilité / de la longévité des machines
  • Réglages des pales directrices sur les turbines à gaz
  • Série de vérins pour des applications dans les techniques de simulation et de test ainsi que dans la métallurgie
  • Construction modulaire
  • Limitation sûre de la charge de dysfonctionnement dans les treuils des techniques de scènes
  • Indépendamment du sens de déplacement du treuil
  • Protection de la structure porteuse lors des déplacements synchrones et individuels
  • Unité compacte prête à installer
  • Système breveté


Sous réserve de modifications, État 2021-01-07 15:41:13