×

Accessoires


  • Pour le montage dans des blocs de commande Rexroth M4-12, M4-15, M6-15 et SX14
  • Adapté à des applications avec de hautes exigences de sécurité
  • Détection sans contact de la position du tiroir de distribution par un capteur à effet Hall
  • Pression nominale jusqu'à 60 bar
  • Plage de température -40 … +100 °C


Sous réserve de modifications, État 2019-07-08 19:21:00