×

Logiciel d'application BODAS


Le logiciel d'application BODAS est un logiciel standard immédiatement disponible. Afin de répondre aux multiples spécifications client, le logiciel d'application BODAS est proposé dans trois gammes de produits : ASrun, ASopen et ASlibrary. Des fonctions complexes dépassant la fonction de base sont déjà intégrées de manière standard. Aucun temps de programmation n'est donc nécessaire et vous pouvez immédiatement commencer à constituer votre machine. Vous réglez les fonctionnalités et le comportement du logiciel avec BODAS-service par le biais de paramètres personnalisés sur votre machine. Une documentation complète vous guide à travers la mise en service.

Logiciel d'application spécifique au client


Grâce à un réseau de développement mondial et au système modulaire BODAS, nous développons et appliquons des logiciels fonctionnels adaptés aux besoins de chacun de nos clients pour l'hydraulique de travail et/ou de translation. Pour le matériel, nous utilisons les calculateurs BODAS.

Votre logiciel personnalisé correspond soit au langage évolué C, soit aux langages de la norme CEI 61131-3 si vous utilisez le design BODAS.

Dans la fourniture de série, vous recevez le calculateur BODAS totalement prêt au montage avec votre logiciel personnalisé déjà installé.

  • Logiciel fonctionnel facilement adaptable à la commande de la puissance de refroidissement en fonction des besoins
  • Fonctionnement réversible, fonction arrêt, communication CAN J1939
  • Économie de carburant de jusqu'à 5 %
  • Support des systèmes avec pompes à cylindrée fixe ou variable
  • Pour calculateurs BODAS RC4-5/30
  • Solution de commande pour entraînements hydrostatiques standards
  • Conduite automobile asservie à la charge pour travaux de chargement et de transport sur la base du principe DA
  • Solution de commande à utiliser et étalonner immédiatement
  • Concept logiciel modulaire pour adaptations efficaces spécifiques au client
  • Fonctions de sécurité intégrées selon EN ISO 13849
  • Pour les entraînements hydrostatiques des chargeuses sur roues, chariots télescopiques et applications comparables
  • Conduite automobile, commande d'engrenage et fonctions concernant la sécurité, le confort et l'efficacité énergétique
  • Concept de logiciel modulaire pour une mise en œuvre rapide d'extensions spécifiques au client
  • Économie de carburant de jusqu'à 20 %
  • Pour calculateurs BODAS RC12-10/30
  • Pour entraînements hydrauliques de véhicules à chenilles
  • Pour chargeuses compactes, bulldozers, finisseurs et applications comparables
  • Concept de logiciel modulaire pour une mise en œuvre rapide d'extensions spécifiques au client
  • Comportement de conduite, d'accélération et de direction paramétrable
  • Pour calculateurs BODAS RC12-10/30
  • Pour le pilotage de six distributeurs électrohydrauliques supplémentaires au maximum (SB23-EHS1, SB33-EHS1)
  • Pour applications dans les tracteurs
  • Non défini
  • Le logiciel est livré prêt à fonctionner avec le calculateur
  • Pour le calculateur SRC14-10
  • Ajustement de la commande de la vitesse de rotation à l'application respective par paramétrage
  • Efficacité et qualité de commande améliorées
  • Communication CAN J1939 simple avec messages de diagnostic
  • Interfaces polyvalentes et architecture logicielle modulaire pour des extensions spécifiques au client
  • Productivité accrue grâce à des fonctions spécialement développées pour des bétonnières
  • Logiciel fonctionnel pour la conduite, le travail et pour d'autres fonctions de machine
  • Approche globale du concept d'entraînement et de commande souhaité par le client
  • Création facile sur la base de module fonctionnels éprouvés
  • Expertise Drive&Control combinée dans le logiciel
  • Pour une application sur les calculateurs BODAS RC


Sous réserve de modifications, État 2019-07-08 21:06:06