×

Commande de la vitesse de rotation pour entraînements hydrostatiques

SPC


  • Ajustement de la commande de la vitesse de rotation à l'application respective par paramétrage
  • Efficacité et qualité de commande améliorées
  • Communication CAN J1939 simple avec messages de diagnostic
  • Interfaces polyvalentes et architecture logicielle modulaire pour des extensions spécifiques au client
  • Productivité accrue grâce à des fonctions spécialement développées pour des bétonnières

Informations complémentaires


Sous réserve de modifications, État 2019-07-08 18:22:21