Trouver un produit
- Valves à visser mécaniques, proportionnelles et à commande électromagnétique pour alésages filetés UNF
- Gamme complète de valves de freinage de descente pour alésages filetés SUN
- Valves à visser mécaniques et à commande électromagnétique pour remplacement dans des alésages filetés étrangers
- Large choix de distributeurs à 2/2 voies à commande électromagnétique
- Valves pour montage en bloc compactes et valves à visser multifonctionnelles
- Gamme complète de modèles de blocs de raccordement
- Solutions standard avec alésages filetés simples ou doubles
- Solutions compactes spécifiques au client
- Blocs de raccordement en aluminium et en acier
- Pression maximale jusqu'à 210 bars (aluminium) ou jusqu'à 350 bars (acier)
- Vaste gamme de solutions standard et spécifiques au client
- Peut être bridé directement sur l'actionneur ou pour montage de conduites
- Commande de mouvement fiable, en option avec fonctions d'économie d'énergie
- Blocs de raccordement en aluminium et en acier
- Pression maximale jusqu'à 210 bars (aluminium) ou jusqu'à 420 bars (acier)
- Valves sandwich à 4/3 et 4/2 voies, en option avec régulation Load Sensing (LS) ou répartition de débit indépendante de la charge (LUDV)
- Valves d'inversion à 3/2- … 14/2 voies
- Distributeurs spéciaux
- Valves Cetop 2
- Large choix de dimensions nominales
- Filetage standard UNF
- Variantes disponibles avec pression nominale élevée ou gros débit
- Version en acier inoxydable en option