×

Groupes hydrauliques compacts


  • Dimensions totales minimales
  • Moteurs CC jusqu'à 2200 W
  • Moteurs CA jusqu'à 1100 W
  • Débit jusqu'à 2,25 l/min (à 1500 tr/min)
  • Pression de pointe jusqu'à 230 bars
  • Pour circuits hydrauliques et applications de levage simples et complexes
  • Moteurs CC jusqu'à 3000 W
  • Moteurs CA jusqu'à 4000 W
  • Débit jusqu'à 14,8 l/min (à 1500 tr/min)
  • Pression de pointe jusqu'à 350 bars
  • Pour ponts de transbordement hydrauliques avec cylindres à simple et double effet
  • Moteurs CA jusqu'à 2200 W
  • Débit jusqu'à 4,8 l/min (à 1500 tr/min)
  • Pression de pointe jusqu'à 230 bars
  • Pour les opérations de serrage dans les machines-outils
  • Moteurs CA jusqu'à 2200 W
  • Débit jusqu'à 20,7 l/min (à 2800 tr/min)
  • Pression de pointe jusqu'à 270 bars


Sous réserve de modifications, État 2020-06-24 17:34:05