×

Moteur à pistons axiaux à cylindrée fixe

A2FM série 70


  • Moteur haute pression compact avec longueur de montage courte
  • Dimension nominale 23 … 180
  • Pression nominale jusqu'à 450 bar
  • Pression maximale jusqu'à 500 bar
  • Circuit ouvert et circuit fermé
Caractéristiques
Caractéristiques techniques
Dimensions
Fonctions et versions avancées
Directives d'étude
Consignes de sécurité
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2021-07-01 10:05:47