×

Pompe à engrenages extérieurs standard

AZPW


  • Plateforme F
  • Volume de refoulement constant
  • Dimension nominale 4 … 22
  • Pression constante jusqu'à 190 bar
  • Pression intermittente jusqu'à 210 bar

Informations complémentaires

Caractéristiques
Description produit
Code de type
Caractéristiques techniques
Graphiques/courbes caractéristiques
Dimensions
Directives d'étude
Informations
Accessoires
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-07-08 20:54:29