×

Pompe à pistons axiaux à cylindrée fixe

A17FNO série 10


  • Conçue pour une utilisation dans les véhicules utilitaires avec des exigences de pression standard
  • Dimension nominale 125
  • Pression nominale 250 bar
  • Pression maximale 300 bar
  • Circuit ouvert
Caractéristiques
Code de type
Caractéristiques techniques
Dimensions
Directives d'étude
Informations
Accessoires
Consignes de sécurité
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-07-08 20:18:27