Pompes à cylindrée variable, circuit fermé
- Pompe haute pression pour les applications en circuit fermé
- Dimension nominale 28 … 125
- Pression nominale 400 bar
- Pression maximale 450 bar
- Circuit fermé
- Pompe haute pression pour les applications en circuit fermé jusqu'à 530 bar
- Dimension nominale 56 … 90
- Pression nominale 400 bar
- Pression maximale 530 bar
- Circuit fermé
- Pompe haute pression pour les applications en circuit fermé jusqu'à 500 bars
- Dimension nominale 110 … 280
- Pression nominale 450 bar
- Pression maximale 500 bar
- Circuit fermé
- Pompe haute pression robuste avec pompe de gavage intégrée
- Dimension nominale 250 … 750
- Pression nominale 350 bar
- Pression maximale 400 bar
- Circuit fermé
- Pompe moyenne pression pour les applications en circuit fermé
- Dimension nominale 18 … 63
- Pression nominale 300 bar
- Pression maximale 350 bar
- Circuit fermé
- Pompe haute pression pour l'entraînement de tambour dans les camions malaxeurs
- Dimension nominale 71 … 115
- Pression maximale 420 bar
- Circuit fermé
- Pompe double pour les véhicules équipés de deux circuits fermés
- Dimension nominale 35 … 45
- Pression nominale 420 bar
- Pression maximale 450 bar
- Circuit fermé
- Pompe double haute pression pour les véhicules équipés de deux circuits fermés jusqu'à 500 bars
- Dimension nominale 85-85, 110-110, 125-125
- Pression nominale 450 bar
- Pression maximale 500 bar
- Circuit fermé
- Pompe à cylindrée variable 2 circuits efficace avec fonction de blocage de différentiel
- Dimension nominale 28
- Pression nominale 300 bar
- Pression maximale 350 bar
- Circuit fermé