×

Pompes à cylindrée variable, circuit ouvert


  • Pour systèmes Load Sensing dans les machines de travail de taille réduite
  • Dimension nominale 18 … 35
  • Pression nominale 250 bar
  • Pression maximale 280 bar
  • Circuit ouvert
  • Pompe haute pression robuste destinée aux applications industrielles
  • Dimension nominale 355 … 1000
  • Pression nominale 350 bar
  • Pression maximale 400 bar
  • Circuit ouvert
  • Pompe haute pression robuste d'utilisation universelle
  • Dimension nominale 28 … 500
  • Pression nominale 350 bar
  • Pression maximale 400 bar
  • Circuit ouvert
  • Pour les machines avec système à plusieurs circuits, p. ex. excavateurs, grues, machines de forage
  • Dimension nominale 55 … 225
  • Pression nominale jusqu'à 380 bar
  • Pression maximale jusqu'à 420 bar
  • Circuit ouvert
  • Pompe moyenne pression optimisée pour les machines puissantes
  • Dimension nominale 45 … 180
  • Pression nominale 280 bar
  • Pression maximale 350 bar
  • Circuit ouvert
  • Pour les machines avec des exigences de pression moyennes
  • Dimension nominale 10 … 100
  • Pression nominale 250 bar
  • Pression maximale 315 bar
  • Circuit ouvert
  • Pour des applications basse pression, p. ex. dans les tracteurs ou pour les entraînements de ventilateur
  • Dimension nominale 28 … 85
  • Pression nominale 210 bar
  • Pression maximale 250 bar
  • Circuit ouvert
  • Pompe haute pression d'utilisation universelle avec prise de force
  • Dimension nominale 40 … 260
  • Pression nominale 350 bar
  • Pression maximale 400 bar
  • Circuit ouvert
  • Pompe haute pression optimisée pour des exigences de performance maximales
  • Dimension nominale 110 … 280
  • Pression nominale 350 bar
  • Pression maximale 420 bar
  • Circuit ouvert
  • Pompe haute pression conçue pour une utilisation dans les véhicules utilitaires
  • Dimension nominale 55 … 107
  • Pression nominale 350 bar
  • Pression maximale 400 bar
  • Circuit ouvert
  • Pompe Back-to-back compacte pour les machines équipées d'un système à plusieurs circuits
  • Dimension nominale 60 … 520
  • Pression nominale jusqu'à 350 bar
  • Pression maximale jusqu'à 400 bar
  • Circuit ouvert
  • Pompe double haute pression pour les machines de travail mobiles équipées d'un système à plusieurs circuits
  • Dimension nominale 280
  • Pression nominale 350 bar
  • Pression maximale 420 bar
  • Circuit ouvert


Sous réserve de modifications, État 2019-07-08 21:45:18