Système d’assistance ActiveAssist : modulaire, connecté, interactif
Content
L’assistant numérique pour les tâches d’assemblage variées.
ActiveAssist révolutionne le poste de travail manuel en plaçant l’homme au centre de l’Industrie 4.0. Au cœur du système, un logiciel librement configurable fournit aux opérateurs des informations ciblées et des fonctions d’aide afin de les guider dans le processus de montage. Les variantes d’assemblage et de tailles de lots jusqu’à l’unité ne sont plus une contrainte ! Avec une utilisation intuitive et entièrement connecté, le système d’assistance accroit la fiabilité du processus et la qualité.
Système d’assistance ActiveAssist : modulaire, connecté, interactif.
Présentation des instructions de travail pas à pas sur un écran tactile
Configuration web : intégration intuitive de processus d’assemblage, en ligne et hors ligne
Gestion des données : gestion utilisateur et gestion des commandes
Module de projection ActiveAssist
Module d’extension ActiveAssist
Projection des instructions de travail sur la zone d’assemblage
Projection de repères lumineux sur les bacs à bec ou les points d’intérêt (p.ex., positionnement des vis) du poste de travail
Efficacité accrue grâce à l’affichage ergonomique des informations
Module de suivi des mains ActiveAssist
Extension du module de projection ActiveAssist
Trace de manière fiable les mouvements des mains des opérateurs via une caméra 3D
Améliore la fiabilité des processus grâce à la reconnaissance des mouvements de préhension
Commande de visseuse connectée
Définit le couple précis de serrage pour l’ensemble des fonctions de la visseuse
Améliore la fiabilité du processus par le déverrouillage des visseuses à l’étape désirée
Identification du produit
Détermination de la variante produit grâce à la lecture RFID (HF/UHF) ou du code barre (Code barre ou DataMatrix)
Enregistrement des données de production (incluant le poste de travail et l’étape de fabrication) dans une base de données
Visualisation des informations exclusives au processus : le module d’identification produit assure le chargement du processus concerné dans le logiciel
Prélèvement par signal lumineux
Extension des fonctionnalités ActiveAssist au moyen de systèmes pick-to-light pour le prélèvement de composants, p. ex., pour connecter des rayonnages latéraux/d’extrémité ou pour détecter la fourniture de matériel en grande quantité au poste de travail
Intégration de visseuse connectée
Intégration de systèmes de vissage compatibles en Open Protocol dans le système ActiveAssist
Transmission des paramètres de vissage à exécuter lors de l’étape correspondante via Wi-Fi ou Ethernet
Localisation des visseuses
Pour localiser les visseuses et d’autres outils dans une opération d’assemblage à l’aide de la technologie à ultrasons
Activation de la visseuse à la position appropriée de la vis à l’aide d’un capteur à ultrasons
Interface de communication externe
Interface pour la connexion de systèmes de niveau supérieur (système MES-/ERP)
Le logiciel offre deux interfaces normalisées pour assurer la connexion :
> Dossier de fichiers XML
> REST API
Secteurs industriels et applications types
Production avec :
Une majorité de processus de manuels
Un nombre élevé de variantes
Une exigence particulièrement élevée dans la fiabilité de processus
Industrie automobile
Industrie électronique
Environnements ESD
ActiveAssist : Le poste de travail industriel intelligent et ergonomique pour l’industrie 4.0