France

Sélectionnez votre pays

France
 

AGV Intelligent ActiveShuttle

Véhicule à guidage automatique intelligent ActiveShuttle
Content

Et si vous automatisiez vos flux internes sans modifier votre infrastructure ?

Avec l’AGV intelligent Active Shuttle, c’est possible :

Se repérant par lui-même, il s’installe sans nécessité de marquage , se déplace de manière sécurisée et optimisée et s’adapte automatiquement aux changements d’environnement.

Créez vos process simplement et comme vous le souhaitez :

  • Gestion des flux cycliques ou à la demande
  • Ordres de transport manuels ou automatiques y compris de systèmes tiers

Réduisez la manutention et soulagez les opérateurs :

  • Chargement et déchargement automatique avec une précision de 10 mm
  • Compatibilité avec les bacs norme Europe et leur embase roulante

Secteurs d’applications :

  • Automobile
  • Equipementiers automobile
  • Fabricants de composants électriques
  • Intralogistique tous secteurs
 
 

 
 

  • Vos bénéfices

    Plug & Go

    Installation simple et rapide sans adaptation de l’infrastructure existante

    Adaptatif

    Mise à jour automatique de la cartographie

    Sûr

    Concept sécurisé pour opérations mixtes (matériel, homme, machine)

     

    Flexible

    Adaptation manuelle ou automatique aux process logistiques, de production et aux systèmes systèmes tiers

    Robuste

    Conçu pour une utilisation continue 24h/24 – 7 j/7

    Efficace

    Process logistiques optimisés, réduction d’espace et de stockage, gestion des flux en juste-à-temps

     
     
  • Données techniques - Véhicule
       
    Taille des bacs : 600 x 400 mm ou 400 x 400 mm
    Charge de transport : max. 260 kg
    Vitesse : max. 1 m/s
    Localisation (SLAM) & Navigation : scanner lasers, odométrie
    Laser de sécurité : type 3, SIL 2, niveau de performance d
    ESD (electrostatique discharge) : oui
    Batterie : batterie Li-Ion (48 V, 17.0 Ah)
    Transfert de données : WLAN IEEE 802.11
     
     
  • Données techniques - AMS
       
    Gestion des ordres : Priorisation et affectation des orders de transport aux ActiveShuttle disponibles
    Gestion de la circulation : Contrôle centralisé de la circulation pour une coordination fluide des ordres de transport
    AMS Live Map : Toute modification de l’environnement est détectée automatiquement par les véhicules en?circulation et communiquée à l’ensemble de la flotte ActiveShuttle
    Gestion des obstacles : Contournement sécurisé
    Interface graphique utilisateur sur base web : Simple et intuitive
    Connexion aux systèmes tiers : Format de données : JSON
    Protocoles : Rest API, Web Socket
    Modes d’exploitation : Serveur Bosch, Cloud public, serveur d’entreprise / local