×
Système de transport à chaîne VarioFlow plus
- Système de convoyage puissant, standardisé et polyvalent
- Utilisation dans les secteurs de l'industrie alimentaire et de l'emballage, des soins de santé, dans les lignes de montage dans l'automobile et l'électronique et dans l'interconnexion des machines
- Fixation sans rivet des rails de glissement, sans usinage des surfaces de roulement
- Nombre minimal de ruptures des rails de glissement
- Matériaux conformes aux normes de la FDA, à faible frottement, pour les composants soumis à un frottement constant
- Composants normalisés, à usage universel
- Gamme de produits complète dans les tailles 65, 90, 120, 160, 240, 320
- Fixation sans rivet des rails de glissement, sans usinage des surfaces de roulement
- Nombre minimal de ruptures des rails de glissement
- Matériaux conformes aux normes de la FDA, à faible frottement, pour les composants soumis à un frottement constant
- Composants normalisés, à usage universel
- Gamme de produits complète dans les tailles 65, 90, 120, 160, 240, 320
- Composants adaptés pour une utilisation en EPA (ESD Protected Area — zone protégée contre les décharges électrostatiques)
- Composants conducteurs
- Technique de jonction à capacité de dissipation électrostatique
- Taille : 65, 90
- Vitesse max. : 30 m/min
- Utilisation universelle dans un système en acier inoxydable et en aluminium
- Temps de planification réduit grâce à un système modulaire bien structuré
- Faciles à nettoyer grâce aux surfaces particulièrement lisses
- Adaptation optimale aux produits transportés grâce aux multiples possibilités de combinaisons
- Nombreux composants pour la commande WT comme p. ex. aiguillage, butée, unité de positionnement, …
- Semelles disponibles dans différents matériaux
- Compatible avec le système d'identification ID 15
- Transport de pièces sécurisé grâce à la construction modulaire avec des composants additionnels complets
Sous réserve de modifications, État 2019-02-13 11:37:09