×

Chaîne de serrage


  • Permet de serrer les produits pour un transport à différentes hauteurs ou distances. En particulier, lorsque le produit à convoyer
    - est difficile à convoyer verticalement en raison de sa forme
    - ne peut pas être convoyé sur des montées raides avec d'autres chaînes, en raison de son centre de gravité
    - risquerait d'être endommagé par les guidages latéraux ou supérieurs en raison de ses surfaces fragiles
    ‐ ne doit pas glisser en cas de transport vertical
    ‐ doit être convoyé de façon non séquentielle

Informations complémentaires

Caractéristiques
Description produit
Caractéristiques techniques
Dimensions
Accessoires
Consignes de livraison
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2021-04-15 16:05:40