×

Composants pour guidages latéraux


  • De multiples combinaisons de rails profilés et de supports permettent des solutions personnalisées
  • Nettoyage facile
  • Robuste
  • Un seul outil suffit pour le réglage
  • Interface rainure 10 mm
  • Rails profilés pour le guidage latéral des produits transportés
  • Adaptés aux supports pour guidage latéral fixe et aux supports pour guidage latéral flexible
  • Différents matériaux et diverses géométries pour les applications les plus variées
  • Support pour guidages latéraux avec hauteur de pose et largeur de guidage fixes
  • Support fixe pour rail profilé en aluminium, rail profilé PE-HD et rail profilé 17x17,5
  • Support de serrage C L100
  • Support de serrage C
  • Support de serrage D12 L100
  • Support de serrage D12
  • Tête de serrage
  • Support L204
  • Support L134
  • Support L45
  • Entretoise
  • Support de serrage vertical D18 L160
  • Tube D18
  • Raccord en croix
  • Pièce d'angle

Sous réserve de modifications, État 2021-03-15 10:05:48