×

Système palette porte-pièces (WT)


  • Nombreux composants pour la commande WT comme p. ex. aiguillage, butée, unité de positionnement, …
  • Semelles disponibles dans différents matériaux
  • Compatible avec le système d'identification ID 15
  • Transport de pièces sécurisé grâce à la construction modulaire avec des composants additionnels complets
  • Surface de la palette porte-pièces plane sans épaulement
  • Partie supérieure de la palette porte-pièces constructible, du fait que tous les autres montages sont installés sur la section, en dessous de la partie supérieure de la palette porte-pièces
  • Guidage latéral des palettes porte-pièces
  • Les composants suivants sont disponibles :
    Profilé d'étayage (A)
    Cache (B)
    Support de guidage latéral (C)
    Raccord de profilé (D)
    Support de guidage latéral HD (E)
  • Jonction de sections (A)
  • Guidage latéral (B)
  • Guidage latéral des palettes porte-pièces (WT) dans la courbe à disque ou la courbe à disque motorisée
  • Empêche la palette porte-pièces de monter en cas d'accumulation et de basculer en cas de vitesse de convoyage rapide
  • Kit complet pour le montage sur une courbe à disque ou une courbe à disque motorisée déjà présente
  • Guidage latéral avec courbes à disques ayant d'autres angles et guidage latéral pour courbes sur demande
  • Séparateur pour l’arrêt sécurisé d’une palette porte-pièces
  • Le blocage anti-retour évite le rebond de la palette porte-pièces VarioFlow plus du séparateur, ou empêche le mouvement de retour de la palette porte-pièces lors de la mise à l'arrêt et de la décharge de la chaîne
  • Charge des palettes porte-pièces max. 8 kg
  • Le blocage anti-retour est installé derrière le méplat de butée de la palette porte-pièces
  • Pour l'interrogation de la position du séparateur par des capteurs et/ou pour la fermeture pneumatique accélérée du séparateur
  • Pour un montage ultérieur sur le séparateur VE  2/VF
  • Support d’interrupteur pour capteur 12 mm
  • Montage simple et rapide et remplacement du capteur sans ajustage grâce au montage affleurant avec un écart de commutation défini
  • Remplacement simple et rapide du capteur en dévissant une vis de serrage séparée. Le support d’interrupteur reste en position
  • Hublot pour reconnaître l’état de fonctionnement du capteur
  • Support d’interrupteur pour capteur 12 mm, pour le montage sur des séparateurs VE 2/VF
  • Montage simple et rapide et remplacement du capteur sans ajustage grâce au montage affleurant avec un écart de commutation défini
  • Remplacement simple et rapide du capteur en dévissant une vis de serrage séparée. Le support d’interrupteur reste en position
  • Montage bilatéral sur le séparateur VE 2/VF possible
  • Pour l’interrogation de la position de la palette porte-pièces en amont et/ou en aval du séparateur
  • Grâce à sa forme de pince peu salissante et anti-copeaux, l'unité de positionnement (PE) convient parfaitement à un environnement salissant.
  • La WT est relevée d'env. 1 mm au-dessus du niveau de transport, donc, aucune charge de la chaîne de transport lors du traitement
  • L'unité de positionnement PE/VF/C est conçue pour une utilisation dans un environnement propre
  • La WT est relevée d'env. 1 mm au-dessus du niveau de transport, donc, aucune charge de la chaîne de transport lors du traitement
  • L'unité de positionnement PE-VF/H est disponible pour des conditions ambiantes difficiles
  • N’importe quelle position du support d’interrupteur possible
  • Détection de la position d’une palette porte-pièces
  • Interrogations de position séparateur/unité de positionnement
  • Kit pour le changement de voie aisée entre deux segments droits de sections parallèles
  • Pour le changement de voie, au choix, entre différents segments de sections obliques
  • Kit complet pour le montage de sections et courbes à disque présentes
  • L'appui-support permet un déplacement anti-basculement de la palette porte-pièces par la fente de la section. Pas de fonctionnement en accumulation contre le plateau d'aiguillage !
  • L'aiguillage en croix regroupe les fonctions de jonction et d'aiguillage dans des longueurs de construction courtes.
  • Kit complet pour le montage de sections et courbes à disque présentes
  • Pour une jonction de sections sans perturbation, le centre de gravité de la charge doit se trouver au milieu de la plage optimale
  • Plage de vitesse admissible : min. 4 m/min, max. 18 m/min
  • L'appui-support permet un déplacement anti-basculement de la palette porte-pièces par la fente de la section. Pas de fonctionnement en accumulation contre le plateau d'aiguillage !
  • Pour la jonction de différents segments de sections obliques
  • Kit complet pour le montage de sections et courbes à disque présentes
  • L'appui-support permet un déplacement anti-basculement de la palette porte-pièces par la fente de la section
  • La bascule peut être utilisée pour la surveillance de zone, la régulation de la pression dynamique et pour l'identification de la palette porte-pièces
  • Interrogation au choix électrique avec détecteur de proximité ou pneumatique pour la conversion directe de l'actionnement du curseur en un signal pneumatique
  • En combinaison avec un séparateur VE 2/VF, une régulation de pression dynamique simple et purement pneumatique peut être réalisée
  • Zone de surveillance : 60 mm
  • La bascule ne dépasse pas du bord supérieur de la palette porte-pièces
  • Pour les kits de montage et les supports mobiles de données des systèmes d’identification ID 15 et ID 200 pour l’utilisation dans le système VarioFlow plus, se référer au catalogue des systèmes RFID.


Sous réserve de modifications, État 2021-03-10 07:18:03