×

Aiguillage en croix


  • L'aiguillage en croix regroupe les fonctions de jonction et d'aiguillage dans des longueurs de construction courtes.
  • Kit complet pour le montage de sections et courbes à disque présentes
  • Pour une jonction de sections sans perturbation, le centre de gravité de la charge doit se trouver au milieu de la plage optimale
  • Plage de vitesse admissible : min. 4 m/min, max. 18 m/min
  • L'appui-support permet un déplacement anti-basculement de la palette porte-pièces par la fente de la section. Pas de fonctionnement en accumulation contre le plateau d'aiguillage !

Informations complémentaires

Description produit
Caractéristiques techniques
Symboles/Schémas de circuit
Dimensions
Consignes de livraison
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2021-12-20 16:05:49