×

Bascule système WT


  • La bascule peut être utilisée pour la surveillance de zone, la régulation de la pression dynamique et pour l'identification de la palette porte-pièces
  • Interrogation au choix électrique avec détecteur de proximité ou pneumatique pour la conversion directe de l'actionnement du curseur en un signal pneumatique
  • En combinaison avec un séparateur VE 2/VF, une régulation de pression dynamique simple et purement pneumatique peut être réalisée
  • Zone de surveillance : 60 mm
  • La bascule ne dépasse pas du bord supérieur de la palette porte-pièces
Caractéristiques
Caractéristiques techniques
Symboles/Schémas de circuit
Dimensions
Accessoires
Consignes de livraison
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2021-12-13 14:05:47