×

Blocage anti-retour WT


  • Le blocage anti-retour évite le rebond de la palette porte-pièces VarioFlow plus du séparateur, ou empêche le mouvement de retour de la palette porte-pièces lors de la mise à l'arrêt et de la décharge de la chaîne
  • Charge des palettes porte-pièces max. 8 kg
  • Le blocage anti-retour est installé derrière le méplat de butée de la palette porte-pièces
Caractéristiques
Caractéristiques techniques
Dimensions
Consignes de livraison
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2022-01-17 14:13:56