×

Support d’interrupteur SH VF/U


  • Support d’interrupteur pour capteur 12 mm
  • Montage simple et rapide et remplacement du capteur sans ajustage grâce au montage affleurant avec un écart de commutation défini
  • Remplacement simple et rapide du capteur en dévissant une vis de serrage séparée. Le support d’interrupteur reste en position
  • Hublot pour reconnaître l’état de fonctionnement du capteur

Informations complémentaires

Caractéristiques
Caractéristiques techniques
Dimensions
Accessoires
Consignes de livraison
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2021-12-13 16:05:48