×

Support d'interrupteur SH VF/UV


  • Support d’interrupteur pour capteur 12 mm, pour le montage sur des séparateurs VE 2/VF
  • Montage simple et rapide et remplacement du capteur sans ajustage grâce au montage affleurant avec un écart de commutation défini
  • Remplacement simple et rapide du capteur en dévissant une vis de serrage séparée. Le support d’interrupteur reste en position
  • Montage bilatéral sur le séparateur VE 2/VF possible
  • Pour l’interrogation de la position de la palette porte-pièces en amont et/ou en aval du séparateur

Informations complémentaires

Caractéristiques techniques
Dimensions
Accessoires
Consignes de livraison
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2021-12-13 14:05:48