×

VarioFlow plus Système aluminium (AL)


  • Fixation sans rivet des rails de glissement, sans usinage des surfaces de roulement
  • Nombre minimal de ruptures des rails de glissement
  • Matériaux conformes aux normes de la FDA, à faible frottement, pour les composants soumis à un frottement constant
  • Composants normalisés, à usage universel
  • Gamme de produits complète dans les tailles 65, 90, 120, 160, 240, 320
  • Fixation sans rivet des rails de glissement, sans usinage des surfaces de roulement
  • Propriétés de glissement optimisées et matériau du rail de glissement conforme aux normes de la FDA
  • Une section de rail de glissement pour toutes les tailles
  • Technique de jonction avec vis traversantes
  • Peu de raccords à vis
  • Frottement réduit pour les courbes à disque et les courbes à rouleaux brevetées afin de réduire l'usure et ainsi pouvoir réaliser des sections plus longues
  • Matériaux conformes aux normes de la FDA pour les composants soumis à un frottement constant
  • Faciles à nettoyer grâce aux surfaces particulièrement lisses
  • Fonctionnement en accumulation possible
  • Choix libre de la position de montage du moteur sur site
  • Kit d'entraînement configurable (moto-réducteur standard ou arbre circulaire)
  • Systèmes multi-voies réalisables avec des composants standard
  • Émissions sonores réduites grâce aux rails de glissement introduits dans l'entraînement/le renvoi
  • Vis traversantes, peu de raccords à vis
  • Faciles à nettoyer grâce aux surfaces particulièrement lisses
  • Supports avec ergots de centrage pouvant être rompus pour réaliser simplement les sections montantes et inclinées
  • Guide de perçage pour la fixation simple p. ex. des cuves collectrices, dispositifs de protection, etc.
  • Jambages utilisables également en combinaison avec les sections STS


Sous réserve de modifications, État 2021-03-16 10:06:05