×

Sections AL


  • Fixation sans rivet des rails de glissement, sans usinage des surfaces de roulement
  • Propriétés de glissement optimisées et matériau du rail de glissement conforme aux normes de la FDA
  • Une section de rail de glissement pour toutes les tailles
  • Technique de jonction avec vis traversantes
  • Peu de raccords à vis
  • Le profilé de section est l'élément porteur lors du montage des sections de convoyage droites et sert au montage de tous les composants nécessaires.
  • Taille : 65, 90, 120
  • Rainure intérieure pour le montage des composants principaux tels que l'entraînement/le renvoi, les courbes, etc.
  • Rainure extérieure pour la fixation des guidages latéraux, jambages ou autres accessoires
  • Rainure intérieure pour le montage des composants principaux tels que l'entraînement/le renvoi, les courbes, etc.
  • Rainure extérieure 10 mm pour la fixation simple des guidages latéraux, jambages ou composants issus du système modulaire MGE
  • Si nécessaire, fixation latérale du rail de glissement avec rainure de centrage comme guide de perçage
  • Montage simple par clipsage dans le profilé de section
  • Protection contre le décalage axial par vissage latéral
  • Montage simple par clipsage dans le profilé de section
  • Protection contre le décalage axial par fixation latérale
  • La jonction de profilés réglable est parfaite pour un réglage d’inclinaison verticale peu onéreux des profilés de section selon un angle de 0-5°
  • Éléments de fixation pour le montage des accessoires sur la rainure de profilé


Sous réserve de modifications, État 2021-03-11 08:05:34