×

Courbes STS


  • Matériaux conformes aux normes de la FDA pour les composants soumis à un frottement constant
  • Faciles à nettoyer grâce aux surfaces particulièrement lisses
  • Fonctionnement en accumulation possible
  • Frottement réduit pour les courbes à disque et les courbes à rouleaux brevetées afin de réduire l'usure et ainsi pouvoir réaliser des sections plus longues
  • Design permettant un nettoyage facile
  • Roulement à billes en acier inoxydable (1.4301), avec joint des deux côtés et garnissage de graisse conforme aux normes de la FDA
  • Éléments de rouleaux brevetés pour le changement de direction de la chaîne sans friction, à faible niveau sonore
  • Design permettant un nettoyage facile
  • La courbe de glissement sert au changement de direction horizontal de la chaîne, lorsque l’espace de montage ne suffit pas pour une courbe à disque ou si les vitesses ou les dimensions du produit ne permettent pas le transport par la courbe à disque

Sous réserve de modifications, État 2021-03-05 18:34:28