×

Sections STS


  • Fixation sans rivet des rails de glissement, sans usinage des surfaces de roulement
  • Propriétés de glissement optimisées et matériau du rail de glissement conforme aux normes de la FDA
  • Une section de rail de glissement pour toutes les tailles
  • Peu de raccords à vis
  • Une section de profilé pour toutes les tailles
  • Fixation sans rivet des rails de glissement, sans usinage des surfaces de roulement
  • Propriétés de glissement optimisées et matériau du rail de glissement conforme aux normes de la FDA
  • Une section de rail de glissement pour toutes les tailles
  • Peu de raccords à vis
  • Une section de profilé pour toutes les tailles
  • Trous oblongs pour le montage de l'entraînement, renvoi, courbes, guidage latéral, jambages et autres accessoires
  • Facile à nettoyer
  • Montage simple par clipsage dans le profilé de section
  • Protection contre le décalage axial par vissage latéral
  • Montage simple par clipsage dans le profilé de section
  • Protection contre le décalage axial par fixation latérale
  • La jonction sur face avant des profilés de section s'effectue avec deux jonctions de profilés

Sous réserve de modifications, État 2021-03-10 07:18:04