×

Logiciels d'application


  • Traitement et présentation des données de production en temps réel
  • Application pour la liaison de vos données de fabrication et la visualisation de vos indicateurs en temps réel
  • Widget pour la saisie et la représentation d’indicateurs de qualité et de sécurité
  • Gestion hiérarchisée des utilisateurs et des contenus
  • Allègement pour les administrateurs centraux
  • Importation de données via le service Web depuis le MES pour un traitement ultérieur aisé
  • Attribution et suivi des écarts
  • Comparaison rapide et échange de capacités de personnel
  • Système de tickets intuitif et visuel pour le suivi des délais
  • Application pour la connexion simple au système via l'identifiant de l'opérateur
  • Pour l'intégration dans ActiveCockpit d'applications développées en interne
  • Extension individuelle de la fonctionnalité de génération d'applications client dans la plateforme ActiveCockpit
  • Inclusion en tant que widgets d'applications Web propres au client
  • Les applications Web de tiers sont intégrées via une URL
  • Représentation d'une image avec titre
  • L'affichage est mis à jour régulièrement


Sous réserve de modifications, État 2019-02-13 12:16:46