Les données de CAO sont accessibles via le lien de téléchargement « Downloads » dans le niveau de navigation inférieur de chaque groupe de produits.
La puissance et la robustesse sont les points forts de l’électronique de commande et de puissance de Rexroth. La nouvelle plate-forme matérielle s’appuie sur des technologies d’avenir et constitue à ce titre un investissement sûr. Elle est spécialement conçue pour une utilisation industrielle. Le coffret de vissage et le système compact respectent parfaitement les critères de protection IP 54.
Dans le même temps, ils constituent des références sur le plan technique. Les versions de commande à logique librement programmable intégrée selon la norme CEI 61131-3 étendent davantage les possibilités d’automatisation. En partant de la simple fonction de vissage, il est possible de programmer librement des fonctions périphériques.