×

Unités de vissage


  • Structure modulaire, pour une adaptation idéale au type de vissage
  • Sans maintenance sur 1 million de cycles à pleine charge, durée de vie élevée

Les données de CAO sont accessibles via le lien de téléchargement « Downloads » dans le niveau de navigation inférieur de chaque groupe de produits.

Des possibilités variées

Quelle que soit la zone de travail entre 0,6 et 1000 Nm dans laquelle vous souhaitez visser, que vous vouliez travailler avec une broche télescopique, une sortie décalée, une sortie d'avance ou une tête à renvoi d'angle – les composants Rexroth vous permettent de composer la broche filetée qui correspond parfaitement à vos besoins.

 

La sortie décalée et la tête à renvoi d'angle vous sont également proposées avec un capteur de mesure intégré. Vous pouvez choisir de travailler avec un capteur de mesure ou avec un second émetteur redondant. Nous proposons les composants de broches qui conviennent le mieux à chaque besoin. Trouvez la broche filetée parfaite pour votre raccord à vis. En fonction de la taille.

 

  • Différentes longueurs avec compensation axiale
  • Pour les espaces à accès restreint
  • Structure modulaire, pour une adaptation idéale au type de vissage
  • Sans maintenance sur 1 million de cycles à pleine charge, durée de vie élevée


Sous réserve de modifications, État 2021-01-22 16:05:27