Les données de CAO sont accessibles via le lien de téléchargement « Downloads » dans le niveau de navigation inférieur de chaque groupe de produits.
L'ErgoSpin est construite selon les connaissances en ergonomie les plus modernes et s'accorde à la main de l'ouvrier comme un costume taillé sur mesure. L'ergonomie de la poignée, son faible poids et l'agencement optimal des éléments de commande et d'affichage augmentent la prestation de l'ouvrier. La tête à renvoi d'angle est codée pour éviter les méprises sur les modèles GripLine et SlimLine et peut être pivotée et bloquée par pas de 15 degrés.
L'ErgoSpin permet à l'ouvrier de travailler sans peine dans toutes les positions. La visseuse d'angle de la famille ErgoSpin peut être raccordée aisément au moyen de la poignée centrale et intégrée sans problème dans le système de vissage Rexroth par Plug and Run.
Dans la famille ErgoSpin, Rexroth propose deux versions pour différents cas d'application : L'ErgoSpin connue pour ses vissages critiques sur le plan de la sécurité selon VDI/VDE2862 et la nouvelle CC-ErgoSpin avec commande de courant pour vissages critiques sur le plan fonctionnel selon VDI/VDE2862.