×

Visseuse à batterie sans fil Nexo

Visseuse VarioLine NXV


  • S’intègre en toute simplicité à l’infrastructure existante de l’environnement de produit
  • Commande de vissage intégrée
  • Zone de travail de l’outil de base 1,8-12 Nm
  • Zone de travail avec tête à renvoi d’angle 3-15 Nm
  • Vitesse de sortie maximale de la machine de base : 880 1/min
  • Vitesse de sortie maximale avec tête coudée : 600 1/min

Informations complémentaires

Caractéristiques
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Accessoires
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2021-04-29 12:29:12