×

Commandes de soudage avec élément de puissance


  • Commande de courant alternatif PST600E
  • Système de fréquence moyenne PSI6000 et PRC7000
  • La plus grande disponibilité
  • Commande et diagnostic efficace grâce au logiciel d'exploitation BOS6000 ou PRI7000
  • Paquet de puissance compact pour machines stationnaires et installations de soudage manuelles
  • Fréquence de travail 50/60 Hz
  • Courant de pointe maximal 2.400 A pour transformateurs de soudage jusqu'à 500 kVA
  • Commande et diagnostic grâce au logiciel BOS6000 et panneau de commande VCP05
  • Série de commande modulaire pour les applications de soudage par points et par bossages
  • Fréquence de travail 1 000 Hz
  • Courant de pointe maximal 2.400 A pour applications jusqu'à 120 kVA
  • Commande et diagnostic grâce au logiciel BOS6000 et panneau de commande VCP05
  • Pour les applications de soudage par points et par bossages
  • Courant de pointe maximal 1600 A
  • La plus grande disponibilité
  • Efficacité énergétique maximale
  • Qualité du point de soudure la plus élevée


Sous réserve de modifications, État 2021-07-06 12:19:44