×

Système de fréquence moyenne

PRC7000


  • Pour les applications de soudage par points et par bossages
  • Courant de pointe maximal 1600 A
  • La plus grande disponibilité
  • Efficacité énergétique maximale
  • Qualité du point de soudure la plus élevée

Grâce à des algorithmes de régulation adaptatifs, la nouvelle commande de soudage PRC7000 de Rexroth crée les conditions optimales pour une qualité de soudage élevée et reproductible. Différentes combinaisons d'épaisseur de tôle sont possibles, tout comme l'utilisation de différents matériaux, de l'acier à l'aluminium. Le réglage exact du courant de soudage permet d'éviter efficacement les projections de soudure et les retouches coûteuses.

Les fonctions de commande, de régulation de processus et de surveillance sont déjà conçues pour toutes les exigences futures des processus de soudage.

La fonctionnalité intégrée de l'IOT fournit des données pour le traitement central, le contrôle de la qualité et la gestion des données technologiques sur les systèmes de niveau supérieur.

  • Pour les applications de soudage par points et par bossages
  • Courant de crête 600 A
  • Alimentation 400 … 480 V, 500 … 690 V
  • Refroidissement à l'air et à l'eau
  • Connectivité IOT
  • Pour les applications de soudage par points et par bossages
  • Courant de crête 1600 A
  • Alimentation 400 … 480 V, 500 … 690 V
  • Refroidissement à l'air et à l'eau
  • Connectivité IOT
  • Mise en service, programmation et diagnostic rapide et confortable des commandes de soudage PRC7000
  • Programme de soudage librement programmable
  • Fonctionnalité STC pour l'apprentissage rapide des combinaisons de tôles
  • Acquisition et prétraitement des valeurs mesurées analogiques de la pince de soudage avec le module de mémoire de la pince MGDM
  • Modulation des pinces de soudage avec le convertisseur compact IndraDrive HCS01
  • Accessoires pour commandes de soudage à moyenne fréquence PRC7300 et PRC7400


Sous réserve de modifications, État 2022-02-11 10:06:03