France

Sélectionnez votre pays

France
 
 

Système MF - PSI6000

Content

Les onduleurs PSI 6000 intelligents sont spécifiquement destinés au soudage par points, par projection et à la molette. Les fonctions de contrôle élargies garantissent une grande fiabilité du processus. La famille PSI offre une grande variété de fonctions supplémentaires pour le soudage de métaux haute résistance, de l'aluminium et des joints (trois parties).

La technologie moyenne fréquence 1 000 Hz/CC a prouvé son efficacité économique particulière dans de nombreuses applications par rapport à d'autres processus :

  • Qualité élevée de soudage au moyen d'un contrôle du courant plus dynamique que pour un système CA
  • Soudabilité accrue de nombreux matériaux grâce à une tension plus importante
  • Réduction des projections de soudure en diminuant l'intensité du soudage et/ou la durée
  • Allongement de la durée de vie de l'électrode grâce à une charge thermique et mécanique moins importantes sur les têtes d'électrodes
  • Transformateurs plus petits et légers pour l'intégration dans les porte-électrodes

- Onduleur PSI 62C0

Onduleur pour applications et soudages à la molette acier et aluminium jusqu'à 54 kA

  • Refroidissement à l'eau
  • Système de contrôle de la qualité PSQ 6000 (en option)
  • Connexion aux transformateurs MF de la série PSG 6000

- Onduleur PSI 63C0

Onduleur pour applications acier jusqu'à 36 kA - norme internationale pour applications avec robot

  • Refroidissement à l'air/à l'eau
  • Système de contrôle de la qualité PSQ 6000 (en option)
  • Connexion aux transformateurs MF de la série PSG 6000

- Onduleur PSI 64C0

Onduleur pour applications aluminium jusqu'à 60 kA

  • Refroidissement à l'eau
  • Système de contrôle de la qualité PSQ 6000 (en option)
  • Connexion aux transformateurs MF de la série PSG 6000

- Onduleur PSI 65C0

Onduleur pour applications de soudage à la molette et par projection jusqu'à 120 kA

  • Refroidissement à l'eau
  • Connexion en parallèle de 3 onduleurs maximum pour des courants allant jusqu'à 360 kA
  • Système de contrôle de la qualité PSQ 6000 (en option)