Branchements par bus de terrain
Content Ouvertes pour une communication intelligente
Ethernet, le futur de la communication industrielle
Le nombre croissant de composants de commande, d'actionneurs et de capteurs dans l'automatisation industrielle, complexifie de plus en plus les réseaux de commande. La communication industrielle du futur se caractérisera par une mise en réseau très économique de ces composants d'automatisation avec la norme Ethernet, adaptée de manière à respecter les exigences de l'automatisation industrielle.
Des systèmes de bus de terrain spécialisés ont été initialement utilisés pour simplifier la mise en réseau. La technologie Fast Ethernet remplace cependant ces systèmes, et offre en outre plusieurs avantages :
- Une technologie reconnue et évolutive
- Des taux de transfert de données de 10 à 100 fois plus rapides par rapport aux bus de terrain
- Aucun matériel onéreux ou propriétaire requis
- De nombreux composants standard tels que câble en cuivre CATSe à double blindage, connecteurs, et contrôleurs (p. ex. FPGAs)
- Des concepts informatiques très variés avec un support de transmission intégré, adaptés aussi bien au bureau que sur site
- Des systèmes d'automatisation flexibles et compatibles grâce à la normalisation internationale
- La possibilité d'une mise en réseau globale pour procéder au diagnostic et à la maintenance
- 1 port Ethernet IP
- Adaptateur EtherNet/IP complet (esclave), serveur E/S de niveau 2
- Jusqu'à 256 octets de données d'entrée et de sortie (en fonction du système de commande de soudage)
- Détection automatique de la vitesse de transmission, 10 ou 100 Mbit/s en mode semi-duplex/duplex intégral
- Séparation de potentiel intégrée
- Connexion Ethernet/IP par prise RJ45 standard
- Possibilité de serveur Web embarqué
2 port Ethernet IP
- Connexion Ethernet/IP par 2 prises RJ45 standard
- Topologie DLR (Device Level Ring) et réseau linéaire supportés
- Adaptateur EtherNet/IP complet (esclave), serveur E/S de niveau 2
- Séparation de potentiel intégrée
- Détection automatique de la vitesse de transmission, 10 ou 100 Mbit/s en mode semi-duplex/duplex intégral
- Possibilité de serveur Web embarqué
- « Routage non connecté CIP » supporté
- Profinet
Le module Profinet embarqué est optimisé afin de pouvoir être utilisé dans des appareils d'automatisation intelligents tels qu'entraînements, borniers, balances industrielles et systèmes de commande. On le trouve généralement dans les applications nécessitant le transfert de grands volumes de données à des débits élevés avec cyclage isosynchrone.
Profinet E/S (1 port) :
- Interface RAM à double port, 2 Ko, parallèle
- Vitesse de transmission Profinet : 100 Mbit/s
- Les fonctions Profinet temps réel et informatiques peuvent être simultanément utilisées
- Jusqu'à 512 octets de données d'entrée cycliques et de données de sortie cycliques Profinet (en fonction du type de contrôleur de soudage)
- Serveur Web dynamique
- Profinet IRT (2 ports) :
- Module de communication intelligent avec fonctions Profinet IRT
- Interrupteur temps-réel 2 ports intégré
- Fonctions de périphérique Profinet E/S, conformes à la Classe C
- 220 octets de données d'entrée cycliques et de données de sortie cycliques (en fonction du type de contrôleur de soudage)
- Basé sur processeur Siemens ERTEC-200 et pile logicielle Siemens IRT
- Interface Profinet IRT avec connexion pour câble fibre optique :
- Module de communication intelligent avec fonctions Profinet IRT
- Périphérique Profinet E/S, conforme à la Classe C
- Interrupteur temps-réel 2 ports intégré
- Connexion Profinet par câble fibre optique SC-RJ :
- 220 octets de données d'entrée cycliques et de données de sortie cycliques (en fonction du type de contrôleur de soudage)
- Supporte les diagnostics de performance optique améliorée, conformément aux exigences AIDA
- Basé sur processeur Siemens ERTEC-200 et pile logicielle Siemens IRT