France

Sélectionnez votre pays

France
 
 

Composants E/S

Content

PS 6000 - Flexibilité E/S

Grâce à leur ouverture, les systèmes de bus indépendants du fabricant deviendront la référence des applications E/S et de communication, dans le domaine des technologies de commande et d'automatisation. La flexibilité E/S caractérise la commande de soudage PS 6000. Les modules PS 6000 sont flexibles en matière de conception d'ensembles entrée/sortie. Ils peuvent être équipés d'un boîtier E/S parallèle ou d'interfaces de bus capteur/actionneur série standardisées telles que PROFIBUS, INTERBUS, et DEVICENET. La configuration des modules de commande PS 6000 et de section de puissance s'effectue en connectant simplement l'ensemble correspondant.

Cette solution est disponible pour une large gamme d'applications, et s'avère économique pour réaliser des extensions futures ou moderniser des systèmes.

- E/S discrète

Entrées 24 V (21x) :

Signal d'entrée 24 VCC « 1 » : 24 VCC, +/- 15 %

Signal d'entrée « 0 » : -1 V ... 2 V ou ouvert

Toutes les entrées disposent d'un témoin

Sorties 24 V (13x) :

24 VCC, capacité de charge conforme aux spécifications de la fiche technique. Les interférences doivent être supprimées lors de la commande des charges inductives. Toutes les sorties disposent d'un témoin.

DeviceNet

Module E/S série via DeviceNet

Boîtier entrée/sortie 24 V discret avec 8 entrées et sorties et boîtier entrée/sortie série 32 bits via DeviceNet.

- Profibus DP

Module E/S série avec boîtier entrée/sortie via Comnet-DP, par profil C0

Boîtier entrée/sortie 24 V discret avec 16 entrées libres et 16 sorties libres. Boîtier entrée/sortie 32 bits série par profil C0 Profibus DP.

V24

Module E/S avec interface RS232 pour connexions de robot spéciaux

Interface V 24 série

Interface fibre optique

Module E/S Interbus série avec refroidissement air-eau

Bus à distance avec boîtier entrée/sortie 24 V discret

Huit (8) entrées et sorties libres et un boîtier entrée/sortie 32 bits série via Interbus S, par profil C0.