France

Sélectionnez votre pays

France
 

Logiciel de calcul Linear Motion Designer

Marginal Column

Contact

Recommendation

Pour une utilisation optimale du logiciel, il est recommandé de suivre la formation "LTSY - Design of Profiled Rail Systems and Ball Screw Assemblies".

Drive & Control Academy:

Contact

Content

Moderne - sûr - interactif - à la pointe de la technologie

Le Linear Motion Designer (LMD) est un logiciel de calcul pour les systèmes de rails profilés et assemblages à vis Bosch Rexroth. Il couvre la gamme complète des systèmes de guidages sur rails et de vis à billes ainsi que des vis à billes et à vis planétaires. Une interface moderne avec des fonctions d'aide et de sécurité étendues simplifie l'utilisation et permet d'obtenir rapidement des résultats optimaux. Cela permet d'économiser du temps et de l'argent.

  • Dimensionnement optimal de tous les systèmes de rails profilés Rexroth et des vis d'entraînement, en tenant compte des aspects de sécurité
  • Gain de temps grâce à un guidage intuitif de l'utilisateur ainsi qu'à l'ingénierie numérique et à la chaîne logistique intégrées
  • Processus d'ingénierie simplifié depuis la sélection des composants jusqu'à la commande dans l'eShop, en passant par le fichier CAO configurable
  • Fonction de développement continu et de mise à jour automatique
 

Combinaisons possibles pour rail profilé            
Nombre de rails de guidage 1 1 2 2 2 2
Nombre de guide à billes 1 2 2 4 6 8

 

Configuration système requise

Win7 et plus (32 Bit / 64 Bit)