×

Brides d’arbres


  • Montage simple et alignement rapide
  • Exécution précise avec bord de référence
  • Plus économique que les produits « maison »

Informations complémentaires

  • Matériau : Aluminium
  • Hauteur de construction particulièrement faible, adaptée aux linear sets avec douilles à billes compactes
  • Serrage par le haut pour une meilleure accessibilité
  • Sécurité accrue par vis de serrage de diamètre supérieur
  • Taraudage pour fixation par le bas
  • Matériau : Aluminium
  • Serrage latéral
  • Montage simple et alignement rapide
  • Exécution précise avec bord de référence
  • Plus économique que les produits « maison »
  • Matériau : Aluminium
  • Bon serrage des arbres du fait de leur mode de construction large
  • Serrage par le haut pour une meilleure accessibilité
  • Sécurité accrue par vis de serrage de diamètre supérieur
  • Taraudage pour fixation par le bas
  • Matériau : Aluminium
  • Bon serrage des arbres du fait de leur mode de construction large
  • Sécurité accrue par vis de serrage de diamètre supérieur
  • Taraudage pour fixation par le bas
  • Serrage latéral
  • Matériau : Fonte grise
  • Comparativement au montage des arbres dans les alésages client, les brides d'arbres à bride permettent d'aligner les arbres et empêchent la surcharge des douilles à billes due à un écart de parallélisme
  • Vis de serrage latérale


Sous réserve de modifications, État 2019-08-09 21:26:00