×

Linear sets compacts


  • Linear sets avec boîtier en aluminium
  • Avec douille à billes compacte
  • Avec jeu radial normal

Informations complémentaires

Les linear sets sont des unités de palier complètes constituées d’un boîtier destiné à recevoir une ou deux douilles à billes Rexroth. Ils existent en de nombreuses versions différentes. Grâce à sa fabrication rationnelle, le linear set offre à l’utilisateur des avantages économiques énormes comparativement aux fabrications « maison ». Lors du montage, les linear sets peuvent être facilement alignés, ce qui prévient tout dysfonctionnement des douilles à billes.

  • Corps de précision en mode de construction légère (en aluminium)
  • Avec douille à billes compacte
  • Avec racleurs intégrés
  • Avec jeu radial normal
  • Lubrification initiale avec Dynalub 510
  • Corps de précision en mode de construction légère (en aluminium)
  • Exécution résistant à la corrosion avec KBC-NR
  • Avec racleurs intégrés
  • Avec jeu radial normal
  • Lubrification initiale avec Dynalub 510
  • Corps de précision en mode de construction légère (en aluminium)
  • Avec douille à billes compacte
  • Avec racleurs intégrés
  • Ajustés sans jeu
  • Lubrification initiale avec Dynalub 510
  • Corps de précision en mode de construction légère (en aluminium)
  • Avec deux douilles à billes compactes
  • Avec racleurs intégrés
  • Avec jeu radial normal
  • Lubrification initiale avec Dynalub 510
  • Corps de palier tandem de précision en mode de construction légère (en aluminium)
  • Avec deux douilles à billes compactes KBC-NR
  • Avec racleurs intégrés
  • Avec jeu radial normal
  • Lubrification initiale avec Dynalub 510


Sous réserve de modifications, État 2019-08-10 04:06:00